ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY - Kraft- och styrkabel i PVC till nyttofordon, lastbilsapplikationer, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

  • För nyttofordon
  • För transporter med farligt gods

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensOljeresistentUV-beständig

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)FärgKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY
7027060
2 x 1,06vit-svart19,255
7027061
2 x 1,06vit-brun19,255
7027000
2 x 1,56.6vit-svart28,868
7027001
2 x 1,56.6vit-brun28,868
7027062
3 x 1,06.3svart-brun-blå28,863
7027012
3 x 1,06.3vit/brun/blå, nyaste ISO-design28,863
7027063
4 x 1,06.8vit/svart/röd/brun38,481
7027034
4 x 1,57.5vit/svart/röd/brun57,6106
7027064
5 x 1,07.5vit/brun/grön/röd/grå4897
7027065
5 x 1,0 + 1 x 2,591,0 = grön/brun/röd/blå/lila, 2,5 = vit72133
7027066
5 x 1,0 + 1 x 2,591,0 = gul/svart/röd/blå/lila, 2,5 = vit72133
7027015
5 x 1,0 + 1 x 2,591,0 = brun/grön/röd/grå/lila, 2,5 = vit, nyaste ISO-design72133
7027016
5 x 1,0 + 1 x 2,591,0 = brun/gul/röd/grå/lila, 2,5 = vit, nyaste ISO-design72133
7027007
7 x 0,757.6vit/svart/gul/röd/grön/brun/blå50,4101
7027067
7 x 1,58.9vit/svart/gul/röd/grön/brun/blå100,8166
7027068
6 x 1,5 + 1 x 2,510.3ISO 4141 1,5 = svart/gul/röd/grön/brun/blå, 2,5 = vit110,4187
7027069
8 x 1,5 + 1 x 2,511.7ISO 4141 + grå/lila139,2239
7027070
10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)14.4vit med svarta siffror, 1,5 = nr, 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12, 2,5 = nr, 4, 9, 13, 1,5 = nr, 14, 15244,8391
7027010
10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)14.4ISO 12098244,8391
7027071
10 x 1,5 + 3 x 2,514.4vit med svarta siffror, 1,5 = nr, 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12, 2,5 = nr, 4, 9, 13216367
7027035
2 x 0,75 + 2 x 1,57.20,75 = vit-brun, 1,5 = gul-grön43,285
7027017
5 x 1,5 + 2 x 2,510.31,5 = svart/gul/grön/brun/blå, 2,5 = vit/röd120217
7027004
8 x 1,5 + 5 x 2,514.81,5 = gul/blå/grön/brun/röd/svart/rosa/vit-blå, 2,5 = vit/orange/grå/vit-svart/vit-röd235,2360
7027073
9 x 1,5 + 4 x 2,514.8vit med svarta siffror, 1,5 = nr, 2, 4 - 8, 10 - 12, 2,5 = nr, 1, 3, 9, 13225,6352
7027074
4 x 6 + 1 x 1,513.71,5 = grå, 6,0 = brun/röd/svart/blå244,8352
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Särskilt ADR-godkännande
  • ADR-godkännande möjliggör användning i fordon som transporterar farlig gods

Användningsområden

  • För nyttofordon
  • Kabeldragning för elektrisk utrustning i alla typer av släpvagnar och påhängsvagnar

Produktegenskaper

  • UV-beständig
  • Beständig mot låga temperaturer
  • Resistent mot de flesta oljor, kemikalier och väderförhållanden

Standarder/Godkännanden

  • ISO 4141 och DIN/ISO 6722

Design

  • Conductor made of bare copper wires
  • Ledarisolering: baserad på PVC
  • Yttermantel av specialbas av PVC

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • ISO 4141-3

Kapacitet för datapar

  • Relaterat till avståndet mellan ledarna, max. 50 pF/m mellan varje ledare för dataöverföring och för övriga ledare i kabeln, max 100 pF/m

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt DIN/ISO 6722

Minsta böjningsradie

  • 12 x kabeldiametern

Märkspänning

  • 60 V

Provspänning

  • 5 kV rms i minst 5 min.

Temperaturområde

  • Applikationsområde, klass A
  • Fast: -40°C till +85°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.