ÖLFLEX® SERVO Core Line enligt Lenze (PUR)

Servokablage enligt LENZE®, kablat och testat

Maskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensTillförlitlighetKontaktdonsenhet med standardkåpaVattentät

CEFire

Art nr Längd (m)LENZE® enhetsbeteckningYtterdiameter i mmLedningstvärsnittKopparindex kg/1000 styckenEnhet

Pris

5440000122|---590,85
5440000118|---521,16
544000012410.0---590,85
ÖLFLEX® SERVO Core Line enligt Lenze (PUR)
545000011810.0EYF-0020-A-1000-F01-A009,23x(2x0,14)+3x0,14380
545000012210.0EYF-0019-A-1000-A00-W0411,54x(2x0,14)+(2x1,0)650
545000012310.0EYF-0019-A-1000-A00-S0311,54x(2x0,14)+(2x1,0)650
545000012410.0EYF-0019-A-1000-F06-W0411,54x(2x0,14)+(2x1,0)650
544000012510.0EYF-0019-A-1000-F06-S0311,54x(2x0,14)+(2x1,0)590,85
545000024210.0EYP-0010-A-1000-M04-A0012,34G1,5+(2x1,0)1380
545000024310.0EYP-0011-A-1000-M04-A0012,34G1,5+(2x1,0)1172
545000024410.0EYP-0012-A-1000-M04-A0013,84G2,5+(2x1,0)1810
545000024510.0EYP-0010-A-1000-M01-A0012,34G1,5+(2x1,0)974
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Regionalt tillverkade och globalt tillgängliga
  • Lapp kvalitetsstandarder

Användningsområden

  • Specifikt för verktygsmaskinbyggnad
  • For travel distances up to 10 m
  • För högdynamiska krav
  • Monterings- och bestyckningsautomater Produktionslinjer
  • Kedjor användningsområden

Produktegenskaper

  • Ny servokabel i PUR, halogenfri och skärmad
  • Innovativt kontaktkoncept
  • Core Line för lätt belastning i energikedjor

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Grå med vit text: W/L3/D/L-GN/GE skyddsledare Styrledare: WS, SW

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt IEC 60228/VDE 0295 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Kedjor användningsområden: 7,5x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Ledare för kraft och signal:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4 kV
  • Ledare/Skärm: 4 kV

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Böjningar

  • 5 miljoner cykler

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Lenze® artikelbeteckningar (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL och EYP) är registrerade varumärken som tillhör Lenze® AG och listas endast i jämförelsesyfte. DESINA® är ett registrerat varumärke hos den tyska branschorganisationen för maskinverktygstillverkare (VDW).
  • Produktnummer hänvisar till genuina LAPP-produkter.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Fler produkter och längder online, se https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/