Webshop

ÖLFLEX® SERVO Core Line för Siemens 6FX5002 (PVC)

Art nr Yttre mått (mm)Längd (m)Antal ledare och mm² per ledareSIEMENS® kablagebeteckningKopparindex kg/1000 styckenAndra måttPUEnhet

Pris

ÖLFLEX® SERVO Core Line för Siemens 6FX5002 (PVC)
54800070209,410.04 G 1,55CA05818,1Andra längder finns tillgängliga1
548000709011,110.04 G 2,55CA151212Andra längder finns tillgängliga1
54800075109,410.04 G 1,55CN01830,25Andra längder finns tillgängliga1
548000765011,110.04 G 2,55CN111230Andra längder finns tillgängliga1
54800077209,410.04 G 1,55CN21830,25Andra längder finns tillgängliga1
548000779011,110.04 G 2,55CN311230Andra längder finns tillgängliga1
548000821011,110.04 G 2,55CQ151212Andra längder finns tillgängliga1
54800086309,410.04 G 1,55CS01738,4Andra längder finns tillgängliga1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Regionalt tillverkade och globalt tillgängliga
  • Lapp kvalitetsstandarder

Användningsområden

  • Livsmedelsproduktion och förpackningsmaskiner
  • Träbearbetningsmaskiner
  • For travel distances up to 10 m
  • För statiska och dynamiska krav
  • Kedjor användningsområden

Produktegenskaper

  • Core Line för lätt belastning i energikedjor
  • Ny PVC-servoledning, skärmad
  • Innovativt kontaktkoncept

Standarder/Godkännanden

  • Design enligt SIEMENS® standard

Design

  • ledare för broms med area 1.5 mm²

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Grå med vit text: W/L3/D/L-GN/GE skyddsledare Styrledare: WS, SW

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Kedjor användningsområden: 7,5x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Ledare för kraft och signal:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4 kV
  • Ledare/Skärm: 4 kV

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Temperaturområde

  • Kedjor användningsområden: -5 till +70 °C (UL: +80 °C)
  • Fast: -40°C till +80°C

Böjningar

  • 5 miljoner cykler

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Siemens artikelbeteckningar (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) är registrerade varumärken som tillhör Siemens AG och listas endast i jämförelsesyfte
  • Andra längder och kabelavslutningar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Fler produkter och längder online, se https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/