Webshop

ÖLFLEX® SERVO Basic Line enligt Siemens 6FX5002 (PVC)

Art nr Yttre mått (mm)Längd (m)Antal ledare och mm² per ledareSIEMENS® kablagebeteckningKopparindex kg/1000 styckenAndra måttPUEnhet

Pris

ÖLFLEX® SERVO Basic Line enligt Siemens 6FX5002 (PVC)
5480002690710.02x(2x0,15)+2x0,382DC10380Andra längder finns tillgängliga1
5480002715710.02x(2x0,15)+2x0,382DC20380Andra längder finns tillgängliga1
5480002990810.04G1,55CN05880Andra längder finns tillgängliga1
54800030159,610.04G2,55CN111353Andra längder finns tillgängliga1
5480003240810.04G1,55CQ28888,8Andra längder finns tillgängliga1
5480003365810.04G1,55CS01880Andra längder finns tillgängliga1
54800035659,610.04G2,55CS311320Andra längder finns tillgängliga1
548000429010,410.04 G 1,5+(2x1,5)5DQ281 686,7Andra längder finns tillgängliga1
548000441510,410.04 G 1,5+(2x1,5)5DS011500Andra längder finns tillgängliga1
54800045151210.04 G 2,5+(2x1,5)5DS311 988,5Andra längder finns tillgängliga1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Regionalt tillverkade och globalt tillgängliga
  • Lapp kvalitetsstandarder
  • Delautomatiserad konfektionsprocess säkerställer global, konstant, hög kvalitet

Användningsområden

  • Livsmedelsproduktion och förpackningsmaskiner
  • Träbearbetningsmaskiner

Produktegenskaper

  • PVC-servoledning, skärmad
  • Basic Line för statiska och lätt belastade applikationer med tålig yttermantel i PVC
  • Innovativt kontaktkoncept

Standarder/Godkännanden

  • Design enligt SIEMENS®-standard 6FX5002
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Design

  • Ett komplett sortiment
  • Bromsledare med 1,5 mm² tvärsnitt

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Kraft: Svarta ledare med märkning U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L; Grön/gul skyddsledare
  • Verision med ett par: svart, vit
    Version med två par: svart med vit numrering: 5, 6, 7, 8
    0,34 mm²: WH/BN/GN/YE

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt IEC 60228/VDE 0295 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Ledare för kraft och signal:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4 kV
  • Ledare/Skärm: 4 kV

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -5°C till +70°C (UL: +80°C)
  • Fast: -30°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Siemens artikelbeteckningar (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) är registrerade varumärken som tillhör Siemens AG och listas endast i jämförelsesyfte
  • Andra längder och kabelavslutningar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Fler produkter och längder online, se https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/