ÖLFLEX® SERVO Extended Line enligt Bosch Rexroth/Indramat (PUR)
Servokonfektioner enligt INDRAMAT®, förkonfektionerad och godkänd
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Regionalt tillverkade och globalt tillgängliga
- Lapp kvalitetsstandarder
Användningsområden
- Specifikt för verktygsmaskinbyggnad
- For travel distances up to 10 m
- För högdynamiska krav
- Monterings- och bestyckningsautomater Produktionslinjer
- Kedjor användningsområden
Produktegenskaper
- Ny servokabel i PUR, halogenfri och skärmad
- Innovativt kontaktkoncept
- Core Line för lätt belastning i energikedjor
Övrigt
- Följ monteringsanvisningarna för kablar i släpkedjor
- Maximal kabellängd måste uppfylla de specifikationer som anges av tillverkaren av respektive servosystem
- Den tekniska datan hänvisar till de kablar som används i kablagen
Design
- Andra versioner och längder kan levereras vid förfrågan.
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
Ledaridentifikation
- Supply cores: colored with white printing
Brown with white printing: V / L2
Black with white printing: U/L1/C/L + - Grå med vit text: W/L3/D/L-GN/GE skyddsledare Styrledare: WS, SW
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie
- Kedjor användningsområden: 7,5x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
Märkspänning
- Ledare för kraft och signal:
IEC U0/U: 600/1000 V - UL/CSA: 1000 V
Provspänning
- Ledare/Ledare: 4 kV
- Ledare/Skärm: 4 kV
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
Temperaturområde
- Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
- Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
Böjningar
- 5 miljoner cykler
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Indramat artikelbeteckningar (IKG, IKS, INK, INS, RKL och RKG) är registrerade varumärken som tillhör Bosch Rexroth AG och listas endast i jämförelsesyfte.
- Produktnummer hänvisar till genuina LAPP-produkter.
- Andra utföranden och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
- Fler produkter och längder online, se https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/