Webshop

ÖLFLEX® SERVO Core Line för Siemens 6FX8002 (PUR)

Art nr Yttre mått (mm)Längd (m)Antal ledare och mm² per ledareSIEMENS® kablagebeteckningKopparindex kg/1000 styckenAndra måttPUEnhet

Pris

ÖLFLEX® SERVO Core Line för Siemens 6FX8002 (PUR)
548000539011,510.04 G 2,55CS311290Andra längder finns tillgängliga1
54800006651010.04 G 1,55CN01738,4Andra längder finns tillgängliga1
548000071511,510.04 G 2,55CN111230Andra längder finns tillgängliga1
548000076511,510.04 G 2,55CN311230Andra längder finns tillgängliga1
54800010651010.04 G 1,55CS01738,4Andra längder finns tillgängliga1
548000111511,510.04 G 2,55CS111230Andra längder finns tillgängliga1
54800012151010.04 G 1,55CS21830,25Andra längder finns tillgängliga1
548000176514,410.04 G 2,5+(2x1,5)5DN112 078,7Andra längder finns tillgängliga1
548000184016,310.04 G 4,0+(2x1,5)5DN412 769,55Andra längder finns tillgängliga1
548000211512,810.04 G 1,5+(2x1,5)5DS011 365,4Andra längder finns tillgängliga1
54800492001010.04 G 1,55CS061 365,4Andra längder finns tillgängliga1
548000221514,410.04 G 2,5+(2x1,5)5DS312028Andra längder finns tillgängliga1
5480000490-10.0-5CA05738,4Andra längder finns tillgängliga1
5480000515-10.0-5CA151212Andra längder finns tillgängliga1
5480000540-10.0-5CA28818,1Andra längder finns tillgängliga1
5480000565-10.0-5CA381212Andra längder finns tillgängliga1
5480000590-10.0-5CA482 201,8Andra längder finns tillgängliga1
5480000690-10.0-5CN05738,4Andra längder finns tillgängliga1
5480000740-10.0-5CN21830,25Andra längder finns tillgängliga1
5480000790-10.0-5CN412 234,5Andra längder finns tillgängliga1
5480000915-10.0-5CQ151212Andra längder finns tillgängliga1
5480000940-10.0-5CQ28818,1Andra längder finns tillgängliga1
5480000965-10.0-5CQ381212Andra längder finns tillgängliga1
5480000990-10.0-5CQ482 201,8Andra längder finns tillgängliga1
5480001090-10.0-5CS02826,2Andra längder finns tillgängliga1
5480048200-10.0-5CS06738,4Andra längder finns tillgängliga1
5480001140-10.0-5CS121224Andra längder finns tillgängliga1
5480001290-10.0-5CS412 234,5Andra längder finns tillgängliga1
5480001540-10.0-5DA051 365,4Andra längder finns tillgängliga1
5480001565-10.0-5DA152028Andra längder finns tillgängliga1
5480001590-10.0-5DA281 444,3Andra längder finns tillgängliga1
5480001615-10.0-5DA382 048,28Andra längder finns tillgängliga1
5480001640-10.0-5DA482 729,02Andra längder finns tillgängliga1
5480001715-10.0-5DN011 465,75Andra längder finns tillgängliga1
5480001740-10.0-5DN051 365,4Andra längder finns tillgängliga1
5480001790-10.0-5DN211 365,4Andra längder finns tillgängliga1
5480001815-10.0-5DN312 078,7Andra längder finns tillgängliga1
5480001965-10.0-5DQ152028Andra längder finns tillgängliga1
5480001990-10.0-5DQ281 444,3Andra längder finns tillgängliga1
5480002015-10.0-5DQ382028Andra längder finns tillgängliga1
5480002040-10.0-5DQ482 729,02Andra längder finns tillgängliga1
5480002140-10.0-5DS112 078,7Andra längder finns tillgängliga1
5480002190-10.0-5DS211427Andra längder finns tillgängliga1
5480002240-10.0-5DS412 769,55Andra längder finns tillgängliga1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Regionalt tillverkade och globalt tillgängliga
  • Lapp kvalitetsstandarder

Användningsområden

  • Specifikt för verktygsmaskinbyggnad
  • For travel distances up to 10 m
  • För högdynamiska krav
  • Monterings- och bestyckningsautomater Produktionslinjer
  • Kedjor användningsområden

Produktegenskaper

  • Ny servokabel i PUR, halogenfri och skärmad
  • Innovativt kontaktkoncept
  • Core Line för lätt belastning i energikedjor

Standarder/Godkännanden

  • Design enligt SIEMENS® standard

Design

  • ledare för broms med area 1.5 mm²

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Grå med vit text: W/L3/D/L-GN/GE skyddsledare Styrledare: WS, SW

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt IEC 60228/VDE 0295 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Kedjor användningsområden: 7,5x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Ledare för kraft och signal:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4 kV
  • Ledare/Skärm: 4 kV

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)

Böjningar

  • 5 miljoner cykler

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Siemens artikelbeteckningar (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) är registrerade varumärken som tillhör Siemens AG och listas endast i jämförelsesyfte
  • Andra längder och kabelavslutningar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Fler produkter och längder online, se https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/