Webshop

ÖLFLEX® SERVO Extended Line enligt Siemens 6FX8002 (PUR)

Art nr Längd (m)SIEMENS® kablagebeteckningKopparindex kg/1000 styckenAndra måttPUEnhet

Pris

ÖLFLEX® SERVO Core Line för Siemens 6FX8002 (PUR)
548000001510.02AD00680Andra längder finns tillgängliga1
548000004010.02AD04680Andra längder finns tillgängliga1
548000006510.02AH00790Andra längder finns tillgängliga1
548000009010.02AH04790Andra längder finns tillgängliga1
548000011510.02CA11790Andra längder finns tillgängliga1
548000014010.02CA14790Andra längder finns tillgängliga1
548000016510.02CA31860Andra längder finns tillgängliga1
548000019010.02CA34860Andra längder finns tillgängliga1
548000021510.02CF02680Andra längder finns tillgängliga1
548000024010.02CF04680Andra längder finns tillgängliga1
548000026510.02CG00790Andra längder finns tillgängliga1
548000029010.02CH00680Andra längder finns tillgängliga1
548000031510.02CQ31860Andra längder finns tillgängliga1
548000034010.02CQ34808Andra längder finns tillgängliga1
548000036510.02DC00380Andra längder finns tillgängliga1
548000039010.02DC10380Andra längder finns tillgängliga1
548000041510.02DC20380Andra längder finns tillgängliga1
548000044010.02EQ10860Andra längder finns tillgängliga1
548000046510.02EQ14860Andra längder finns tillgängliga1
548000474010.05CA582 989,6Andra längder finns tillgängliga1
548000476510.05CA684 534,9Andra längder finns tillgängliga1
548000494010.05CN513034Andra längder finns tillgängliga1
548000496510.05CN542960Andra längder finns tillgängliga1
548000499010.05CN614 602,25Andra längder finns tillgängliga1
548000501510.05CN644 534,9Andra längder finns tillgängliga1
548000514010.05CQ582960Andra längder finns tillgängliga1
548000516510.05CQ684490Andra längder finns tillgängliga1
548000529010.05CS134 624,7Andra längder finns tillgängliga1
548000531510.05CS144490Andra längder finns tillgängliga1
548000536510.05CS237160Andra längder finns tillgängliga1
548000544010.05CS513034Andra längder finns tillgängliga1
548000546510.05CS543 048,8Andra längder finns tillgängliga1
548000549010.05CS614 602,25Andra längder finns tillgängliga1
548000551510.05CS644490Andra längder finns tillgängliga1
548000554010.05CX184490Andra längder finns tillgängliga1
548000556510.05CX287 303,2Andra längder finns tillgängliga1
548000559010.05CX3810 944,6Andra längder finns tillgängliga1
548000561510.05CX4815096Andra längder finns tillgängliga1
548000564010.05CX5821573Andra längder finns tillgängliga1
548000579010.05DA583290Andra längder finns tillgängliga1
548000581510.05DA685150Andra längder finns tillgängliga1
548000599010.05DN513 372,25Andra längder finns tillgängliga1
548000601510.05DN543 388,7Andra längder finns tillgängliga1
548000604010.05DN615 278,75Andra längder finns tillgängliga1
548000606510.05DN645150Andra längder finns tillgängliga1
548000619010.05DQ583290Andra längder finns tillgängliga1
548000621510.05DQ685150Andra längder finns tillgängliga1
548000629010.05DS135 304,5Andra längder finns tillgängliga1
548000639010.05DS513290Andra längder finns tillgängliga1
548000641510.05DS615 278,75Andra längder finns tillgängliga1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Regionalt tillverkade och globalt tillgängliga
  • Lapp kvalitetsstandarder

Användningsområden

  • Specifikt för verktygsmaskinbyggnad
  • Designad för användning i släpkedja: för åklängder upp till 100 m (vågrätt)
  • För mycket höga dynamiska rörelsesekvenser

Produktegenskaper

  • Extended Line för tuffare applikationer i släpkedja
  • Beprövad för höga dynamiska påfrestningar och långa avstånd

Standarder/Godkännanden

  • Design enligt SIEMENS®-standard 6FX 8002
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Design

  • Ett komplett sortiment
  • Bromsledare med 1,5 mm² tvärsnitt

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Kraft: Svarta ledare med märkning U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L; Grön/gul skyddsledare
  • Valfri design med
    ett par ledare för kontroll: svart; vit
    Två par ledare för kontroll: svart med vita siffror: 5, 6, 7, 8

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Flexibel:
    7,5 x kabeldiametern (1,5-16 mm²)
    10 x kabeldiametern (25-50 mm²)
  • Fast installation: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Ledare för kraft och signal:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4 kV
  • Ledare/Skärm: 4 kV

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)

Böjningar

  • 10 miljoner cykler

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Siemens artikelbeteckningar (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) är registrerade varumärken som tillhör Siemens AG och listas endast i jämförelsesyfte
  • Andra längder och kabelavslutningar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Fler produkter och längder online, se https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/