ÖLFLEX® SERVO Core Line enligt Allen Bradley/Rockwell (PVC)

Core Line för lätt belastning i energikedjor

  • Stickkontakt med ny, säkrare skärmanslutning
  • Andra längder finns tillgängliga

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensOptimal dragavlastningRobustTillförlitlighetKontaktdonsenhet med standardkåpaVattentät

CEFire

Art nr Längd (m)LENZE® enhetsbeteckningYtterdiameter i mmAntal ledare och mm² per ledareKopparindex kg/1000 styckenEnhet

Pris

549000006110.02090-CPBM7E7-16AA12,74G1,5+(2x1,5)1 441,27
549000005510.02090-CPBM7DF-14AA4,34G2,5+(2x1,5)1810
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Regionalt tillverkade och globalt tillgängliga
  • Lapp kvalitetsstandarder

Användningsområden

  • Livsmedelsproduktion och förpackningsmaskiner
  • Träbearbetningsmaskiner
  • For travel distances up to 10 m
  • För statiska och dynamiska krav
  • Kedjor användningsområden

Produktegenskaper

  • Core Line för lätt belastning i energikedjor
  • Ny PVC-servoledning, skärmad
  • Innovativt kontaktkoncept

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Grå med vit text: W/L3/D/L-GN/GE skyddsledare Styrledare: WS, SW

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt IEC 60228/VDE 0295 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Kedjor användningsområden: 7,5x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Ledare för kraft och signal:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4 kV
  • Ledare/Skärm: 4 kV

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Böjningar

  • 5 miljoner cykler

Temperaturområde

  • Kedjor användningsområden: -5 till +70 °C (UL: +80 °C)
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Andra längder och kabelavslutningar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Böjningsradie i kedjan: Givarkablar 15 x kabeldiametern
  • Givarkabel färgkodning enligt DIN 47100
  • Artikelnamnen Allen Bradley/Rockwell är registrerade varumärken från Allen Bradley/Rockwell och är avsedda enbart för jämförelse