ÖLFLEX® SERVO Core Line enligt Lenze (PVC)

Servokablage enligt LENZE®, kablat och testat

Vattentät Kontaktdonsenhet med standardkåpa Tillförlitlighet Mekanisk resistens Maskin- och anläggningkonstruktion

CE Fire

Art nr Längd (m) LENZE® enhetsbeteckning Statisk Cable cross section Andra mått Enhet Pris
74320320 10 EWLM-010GM-015 4 G 1,5+(2x0,5) Andra längder finns tillgängliga
74320499 10 EWLM-010GM-025 4 G 2,5+(2x0,5) Andra längder finns tillgängliga
74321272 10 EWLM-010GMS-015 - 4 G 1,5+(2x0,5) Andra längder finns tillgängliga
74321426 10 EWLM-010GMS-025 - 4 G 2,5+(2x0,5) Andra längder finns tillgängliga
70415002 10 EYP-0003-A-0100-M01-A00 4 G 1.5 Andra längder finns tillgängliga
74322480 10 EWLL-010GM 5 G 0.5 Andra längder finns tillgängliga
74322629 10 EWLL-010GMS - 5 G 0.5 Andra längder finns tillgängliga
70415001 10 EYL-0001-V-0100L02-J02 - 5 G 0.75 Andra längder finns tillgängliga
74320540 10 EWLR-010GM-T 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) Andra längder finns tillgängliga
74323073 10 EWLR-010GMS-T - 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) Andra längder finns tillgängliga
70415005 10 EYF-0020-A-0100-F01-S04 - 3x (2x0,14) + 3x 0,14 Andra längder finns tillgängliga
74323522 10 EWLE-010GM-T 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) Andra längder finns tillgängliga
74323672 10 EWLE-010GMS-T - 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) Andra längder finns tillgängliga
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Regionalt tillverkade och globalt tillgängliga
  • Lapp kvalitetsstandarder

Användningsområden

  • Livsmedelsproduktion och förpackningsmaskiner
  • Träbearbetningsmaskiner
  • För åklängder upp till 10 m.
  • För statiska och dynamiska krav
  • Kedjor användningsområden

Produktegenskaper

  • Core Line för lätt belastning i energikedjor
  • Ny PVC-servoledning, skärmad
  • Innovativt kontaktkoncept

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Grå med vit text: W/L3/D/L-GN/GE skyddsledare Styrledare: WS, SW

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Kedjor användningsområden: 7,5x ledningsdiametern
  • Fast dragning: 4x ledningsdiametern

Märkspänning

  • Ledare för kraft och signal:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4 kV
  • Ledare/Skärm: 4 kV

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Temperaturområde

  • Kedjor användningsområden: -5 till +70 °C (UL: +80 °C)
  • Fast: -40°C till +80°C

Böjningar

  • 5 miljoner cykler

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Lenze® artikelbeteckningar (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL och EYP) är registrerade varumärken som tillhör Lenze® AG och listas endast i jämförelsesyfte. DESINA® är ett registrerat varumärke hos den tyska branschorganisationen för maskinverktygstillverkare (VDW).
  • Produktnummer hänvisar till genuina LAPP-produkter.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Fler produkter och längder online, se https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/
  • Böjningsradie i kedjan: Givarkablar 15x ledningsdiametern