EPIC® MC Modulinsats pneumatik 2-polig
Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.
Den tvåpoliga, pneumatiska modulen med ventil är lämplig för användning vid maskin- och anläggningstillverkning och kan användas i temperaturer från -20 till +100 °C.
Pneumatiska insatser med ventiler för 2,5 och 4 mm slang
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
- Montering av unika kontaktdon, lämpliga för alla industriella applikationer
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Kretskortsmaskiner
- Styrteknik
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)
Poltal
- Mässing
Antal poler
- 2
Anslutningsmetoder
- Plug-in-anslutning: för slang med en inre diameter på 2,5 mm / 4,0 mm
Antal matningar
- 100
Driftstryck
- 8 bar
Provtryck
- 10 bar
Temperaturområde
- -20°C till +100°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.