H01N2-D

Normativ kabel för bågsvets

H01N2-D, HAR-certifierad, anslutningskabel i gummi för ljusbågsvetsning, NSLFFÖU-stödd, 100 V AC, 150 V DC, EN 50525-2-81, IEC 60245, flamtålig

  • Svetskabel enligt EN 50525-2-81
  • Tidigare, VDE-typ NSLFFÖU

KöldbeständigOljeresistentUV-beständig

CEHAREACFire

No data available for display
No data available for display
Art nr E-nummerLedararea (mm²)Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

2310026
-107.7 - 8.796171
2210700
0542940168.8 - 9.8153,6198
2210701
05429502510.1 - 11.3240305
2210702
05429603511.4 - 12.6336415
2210703
05429705013.2 - 14.6480555
2210704
05429807015.3 - 16.9672765
2210705
05429909517.1 - 18.89121010
2210706
054300012019.2 - 21.111521262
2210707
-15021.1 - 23.214401610
2210708
-24025.8 - 27.723042520
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Typgodkända versioner <HAR>-certifierade med "<HAR>"-test och certifieringsmärke för snabbare acceptans om den slutgiltiga användningen av kabeln är inom det Europeiska CENELEC-området

Användningsområden

  • Använd endast svetsningskabeln med hänsyn till EN 50565-2
  • För användning på handhållna elektrodhållare upp till 100 V
  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer
  • För överföring av höga strömmar från svetsaggregatet till svetsverktyget

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • <HAR> H01N2-D kabelgodkännande enligt EN 50525-2-81

Design

  • Blank koppartråd enligt HAR
  • Ledaruppbyggnaden motsvaras ungefär av klass 6 upp till 95 mm² och från 120 mm² ungefär av klass 5 enligt VDE 0295
  • Separator av syntetisk film eller papper
  • Yttermantel: gummiblandning, typ EM5

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000824
  • ETIM 5.0 klassificering: Svetskabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000824
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Svetsledning

Ledaruppbyggnad

  • H01N2-D enligt EN 50525-2-81

Minsta böjningsradie

  • 4 till 8 x kabeldiametern (EN 50565-1)

Märkspänning

  • U0/U: 100/100 V

Provspänning

  • 1000 V

Märkström

  • Enligt VDE 0298 del 4, tabell 16
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperaturområde

  • Flexibel: -20  C till +85  C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.