ETHERLINE PN Cat.5e FRNC FLEX FC
ETHERLINE PN Cat.5e FRNC FLEX FC
2170890
Industriell Ethernetkabel Cat.5 för flexibel användning, för PROFINET-applikationer Typ B, design 2x2xAWG22/7; Yttermantel av PVC eller FRNC, UL-godkänd
Industrial Ethernet cable Cat.5 for highflexible use, for PROFINET-applications Type C; design 2x2xAWG22/7; UL- approval
Art nr | E-nummer | Benämning | Antal par och AWG per ledare | Max. ledardiameter i mm | Yttre diameter mm | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170894
| 4956610 | ETHERLINE® FD P FC CAT.5 | 2 x 2 x AWG22/7 | 1,5 | 6.5 | 31,3 | 61 |