UNITRONIC® BUS PB TRAY

PROFIBUS-ledning med PLTC-ER-godkännande för oskyddad dragning på kabelstegar

PROFIBUS DP-kabel med PLTC-ER-godkännande enl. UL, för öppen ledningsdragning på kabelhylla. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C

PLTC-ER (Power limited tray cable - exposed run)

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeUV-beständig

CULUSPROFIBUS

Art nr BenämningAntal par och diameter per ledare (mm)Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

2170856
UNITRONIC® BUS PB TRAY1x2x0,648,42682
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kabeln kan användas till PROFIBUS-DP såväl som till PROFIBUS-FMS och FIP
  • PLTC-ER godkänd för öppen förläggning mellan kabelstege och industriell maskin enligt NEC 725.154 (D)
  • Inget extra dragningsskydd krävs för ledningen

Användningsområden

  • För fast installation eller applikationer med sporadiska rörelser
  • PROFIBUS (enligt DIN 19245 och EN 50170, t.ex. för SIEMENS SIMATIC® NET, passar även till FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Produktegenskaper

  • Baserad på angivna överföringshastigheter, enligt PNO-specifikationer gäller följande maximala kabellängder för ett bussegment
    (kabeltyp A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1 200 m
    187,5 kbit/s = 1 000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m
  • UV-beständig UL SUN RES
  • Brandspridningsklass enligt UL 1685 - FT4 (vertical tray)

Norm references / Approvals

  • c(UL)us Typ CMG (75°C) enligt UL 444 / CSA 22.2
  • UL Type PLTC-ER enligt UL 13

Design

  • Blank koppartråd, 0,64 mm diameter
  • Ledarfärger röd, grön
  • Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
  • Inner- och yttermantel av PVC
  • Färg: violett (RAL 4001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Driftkapacitans

  • (1 kHz): max. 30 nF/km

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 250 V

Impedans

  • 150 +/- 15 Ohm

Ledarmotstånd

  • (slinga): max. 110 ohm/km

Minsta böjningsradie

  • Fast: 8 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 2000 V

Impedans

  • 150 ± 15 Ohm

Temperaturområde

  • Flexibel: -10°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • SIMATIC® är ett registrerat varumärke som tillhör Siemens AG. FIP är ett registrerat varumärke som tillhör World FIP
  • Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.