![UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,8 UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,8](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,8
UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,8
2170332
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. För vridbelastning, t.ex. robot; ± 180° per 1 m, halogenfri, flamhämmande. Temp. område från -25 °C till 75 °C
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Resistans mot vatten, kemikalier, tensider, tvålar..., UV-resistent, flamhämmande. Temp. omr. från -40 °C till +80 °C
Art nr | Benämning | Antal par och diameter per ledare (mm) | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
för fast installation | ||||||||
2170620
| UNITRONIC® BUS PB ROBUST | 1 x 2 x 0.64 | 8 | 26 | 55 |