UNITRONIC® BUS PB

PROFIBUS ledningar för fast dragning

Olika busskablar för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. T.ex. Snabbkoppling och halogenfri tillgängliga.

  • Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)
  • A för Avancerad och i detta fallet: UL- och CSA-godkännanden
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionHalogenfriUV-beständig

ULPROFIBUS

No data available for display
No data available for display
Art nr E-nummerBenämningAntal par och diameter per ledare (mm)Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Konventionell kabelkonstruktion
2170220
4956660UNITRONIC® BUS PB1 x 2 x 0.64830,174
2170233
-UNITRONIC® PB PE1 x 2 x 0.64830,157
2170226
4956720UNITRONIC® BUS PB H 7-W1 x 2 x 0.64830,155
2170225
-UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W1 x 2 x 0,64 Ø + 3 x 1,0 mm²9,85992
Konventionell kabelkonstruktion - UL/CSA CMX-certifiering
2170219
-UNITRONIC® BUS PB A1 x 2 x 0.64830,157
Konventionell kabelkonstruktion - UL/CSA CMG-certifiering
2170824
4956640UNITRONIC® BUS PB 7-W A1 x 2 x 0.64830,155
Fast Connect kabelkonstruktion
2170333
4956690UNITRONIC® BUS PB PE FC1 x 2 x 0.6482667
Fast Connect kabelkonstruktion - UL/CSA CMX-certifiering
2170330
4956740UNITRONIC® BUS PB P FC1 x 2 x 0.6482671
Fast Connect kabelkonstruktion - UL/CSA CMG-certifiering
2170820
4956710UNITRONIC® BUS PB FC1 x 2 x 0.6482684
2170826
-UNITRONIC® BUS PB 7-W FC1 x 2 x 0.6482667
2170326
4956730UNITRONIC® BUS PB-H FC1 x 2 x 0.6482672
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • För fast installation
    Maximal elektromagnetisk skärmning
  • Torra eller fuktiga utrymmen
  • Artikelnummer 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 är alla UV-beständiga

Produktegenskaper

  • Dessa busskablar kan användas för PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS och FIP
  • Baserad på angivna överföringshastigheter, enligt PNO-specifikationer gäller följande maximala kabellängder för ett bussegment
    (kabeltyp A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1 200 m
    187,5 kbit/s = 1 000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Norm references / Approvals

  • Enligt DIN 19245 och EN 50170, t.ex. för SIEMENS SIMATIC NET, passar även till FIP (Factory Instrumentation Protocol)
  • Se nedan för UL certifierings typ

Design

  • FC: Fast Connect kabelkonstruktion
  • P: Polyuretan
    H: Halogenfri
  • PE: Polyeten yttermantel, svart
  • 7-W: 7-trådig, t.ex. för applikationer där vibrationer förekommer
  • COMBI: Dataöverföring och
    strömförsörjning i en kabel

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Driftkapacitans

  • (800 Hz): max 30 nF/km

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 250 V

Ledarmotstånd

  • (slinga): max. 186 Ohm/km.
    se även datablad

Minsta böjningsradie

  • Fast: se datablad

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 1500 V rms

Impedans

  • 150 ± 15 Ohm

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • SIMATIC NET® är ett registrerat varumärke som tillhör Siemens AG
  • Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.