EPIC® MC modulinsats: hög spänning 3-polig
Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.
Högströms- och signalmodulen, som kan kombineras i en kåpa, är lämplig för tryckmaskiner samt för maskin- och anläggningstillverkning.
Väldigt hög strömöverföring i ett litet utrymme
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Antal driftsatta kontakter | Slots | Förpackningsenhet | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modul: högspänningsinsats 3-polig | ||||||||
10399800
| MCS 3 CM-HV | hane | 3 | 1 | 10 | |||
10399900
| MCB 3 CM-HV | hona | 3 | 1 | 10 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
- Montering av unika kontaktdon, lämpliga för alla industriella applikationer
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Kretskortsmaskiner
- Styrteknik
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V)
- IEC: 1000 V AC/DC
- UL: 600 V AC/DC
Märkström
- 50 A
Miljöklass
- 3
Kontaktmotstånd
- < 2 mOhm
Poltal
- Silverpläterad kopparlegering
Antal poler
- 3
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 1,5-10 mm²
Antal matningar
- 100
Standarder/Godkännanden
- UL-testad:
UL File Number: E75770
Temperaturområde
- -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.