EPIC® MC modulinsats: fjäderklämma 4-polig
Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.
Modulen med fjäderklämma säkerställer en snabbanslutning med fjäderstift och 4 kontakter. Den kan användas i exempelvis tryckmaskiner.
Snabb fjäderklämanslutning
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Antal driftsatta kontakter | Slots | Förpackningsenhet | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulinsats 4-polig med fjäderklämanslutning | ||||||||
10399600
| MCS 4 F | hane | 4 | 1 | 10 | |||
10399700
| MCB 4 F | hona | 4 | 1 | 10 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
- Montering av unika kontaktdon, lämpliga för alla industriella applikationer
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Kretskortsmaskiner
- Styrteknik
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V)
- 400 V
Märkström
- 14 A
Miljöklass
- 3
Kontaktmotstånd
- 1,5 - 4 mOhm
Poltal
- Silverpläterad kopparlegering
Antal poler
- 4
Anslutningsmetoder
- Fjäderklämanslutning: 0,5 - 2,5 mm²
Skalningslängd (mm)
- 10
Antal matningar
- 100
Temperaturområde
- -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.