EPIC® MC modulinsats: koax 3-polig

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

Den 3-poliga koaxialmodulen är lämplig för överföring av RGB-videosignaler till en enda modul. Den kombinerar flera funktioner i ett enda kontaktdon, varför den blir flexiblare.

RGB-bildöverföring i en modul

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionVindkraft

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypAntal driftsatta kontakterSlotsFörpackningsenhetEnhet

Pris

Modul: koax-insats 3-polig
10399200
MCS 3 koaxhane3110
10399300
MCB 3 koaxhona3110
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
  • Montering av unika kontaktdon, lämpliga för alla industriella applikationer

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Ljus- och ljudteknik
  • Styrteknik

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 250 V

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 2,7 mOhm

Poltal

  • Gulpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 3

Anslutningsmetoder

  • Lödanslutning: olika koaxkablar

Antal matningar

  • 100

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.