EPIC® MC Modulinsats: Universal Bus
Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.
Den universella bussmodulen med skruvanslutning, är lämplig för användning i styrsystem samt i ljus- och ljudsystem.
- Kontakter för skärmade data- och signalkablar
- Låsspak för att modulen lätt ska kunna tas bort
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Antal driftsatta kontakter | Slots | Förpackningsenhet | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modul: universalbussinsats | ||||||||
10390600
| EPIC® MCS 4 SS | hane | 4 + skärm | 1 | 5 | |||
10390700
| EPIC® MCS 4 BS | hona | 4 + skärm | 1 | 5 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
- Montering av unika kontaktdon, lämpliga för alla industriella applikationer
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Ljus- och ljudteknik
- Styrteknik
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V)
- 30 V
Märkström
- 1 A
Miljöklass
- 3
Poltal
- Gulpläterad kopparlegering
Antal poler
- 4 + skärm
Anslutningsmetoder
- Skruvanslutning: 0,08 - 1,5 mm²
Antal matningar
- 100
Temperaturområde
- -20 °C ... +85 °C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.