ÖLFLEX® CHAIN 809

Högflexibel styrkabel med ledarisolering av PVC och yttermantel av PVC - certifierad för Nordamerika

ÖLFLEX® CHAIN 809 - Kraft- och styrkabel för mångsidig användning i släpkedjor, med UL/cUL AWM-certifiering

  • Basic Line Performance - moderata förflyttningsvägar eller accelerationer
  • AWM-godkännanden för USA och Kanada

OljeresistentSläpkedjaVridtålig

CERUC_RUEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CHAIN 809
1026700
2 X 0.55.21040
1026701
3 G 0.55.51548
1026702
4 G 0.562058
1026703
5 G 0.56.52467
1026704
7 G 0.57.73488
1026705
12 G 0.59.258136
1026706
18 G 0.51187195
1026707
25 G 0.513.3120274
1026708
2 X 0.755.61549
1026709
3 G 0.7562260
1026710
4 G 0.756.52973
1026711
5 G 0.757.13786
1026712
7 G 0.758.551117
1026713
12 G 0.7510.387181
1026714
18 G 0.7512.2130259
1026715
25 G 0.7514.8181363
1026716
2 X 1.05.91958
1026717
3 G 1.06.32972
1026718
4 G 1.06.93988
1026719
5 G 1.07.548104
1026720
7 G 1.0967142
1026721
12 G 1.010.9115221
1026722
18 G 1.013.2173324
1026723
25 G 1.015.7240445
1026724
2 X 1.56.52974
1026725
3 G 1.56.943,293
1026726
4 G 1.57.658114
1026727
5 G 1.58.572139
1026728
7 G 1.510.3101189
1026729
12 G 1.512.3173295
1026730
18 G 1.514.9259429
1026731
25 G 1.517.9360597
1026732
3 G 2.58.472145
1026733
4 G 2.59.396179
1026734
7 G 2.512.7168218
1026737
4 G 4.011.1160266
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Bra kombination av pris och kvalitet
  • Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
  • Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare

Användningsområden

  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
  • Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
  • Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner

Produktegenskaper

  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
  • Branspridningsklass:
    UL/CSA: VW-1, FT1
    IEC/EN: 60332-1-2
  • Yta med låg friktion

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 20886
  • cUL AWM II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd
  • Ledarisolering: PVC
  • Ledare tvinnade i lager
  • Överlappande bandering
  • Mantel: PVC, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Torsion

  • TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 10 x yttre diameter
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Märkspänning

  • VDE: U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 1000 V

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Rörlig: 0 °C till +70 °C (UL/CSA: +80 °C)
  • Fast: -40 °C till +70 °C (UL/CSA +80 °C)

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.