TRAXLINE CONTROL 400 C
Högflexibel, skärmad släpkedjekabel med UL/CSA-godkännande för europeisk och nordamerikansk marknad
Högflexibel skärmad släpkedjekabel med UL/CSA-godkännande för europeisk och nordamerikansk marknad. Se teknisk data och besäll i vår webshop.
- Skärmad högflexibel kontrollkabel i PUR för installation i släpkedjor
- Åklängder upp till 100 m, klarar upp till 4 miljoner cykler
- EMC-skärmad, olje- och UV-beständig, brandspridningsklassad
Fördelar
- Skärmad högflexibel kontrollkabel i PUR för installation i släpkedjor
- Lätta till medelstora belastningar
- Design med buntade ledare som klarar långa åklängder
- UL AWM-godkänd för export till Nordamerika
Användningsområden
- I släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar
- Kranar och transportörer
- Mät-, styr och reglerutrustning
Produktegenskaper
- Åklängder upp till 100 m samt klarar upp till 4 miljoner cykler
- EMC-skärmad
- Oljebeständig
- UV-beständig
- Brandspridningsklassad
Standarder/Godkännanden
- UL AWM-godkänd
Design/Utförande
- Ledare av extra fintrådig blank koppar
- Ledarisolation av specialblandning på PP-bas
- 2-8 ledare tvinnade i lager. Fler än 8 ledare tvinnade i buntar
- Innermantel i PVC. Skärmfläta av förtent koppar
- Yttermantel av specialblandning på PVC-bas, svart
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror, skyddsledare grön-gul
-
Märkspänning Uo/U
- UL: 600 V, VDE: 300/500 V
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådig klass 6
-
Minsta böjningsradie
- 7,5 x kabeldiametern
-
Temperaturområde
- -5°C till +80°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.