ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY
Högflexibel, skärmad enkelledare med ledarisolering av PVC och yttermantel av PVC - certifierad för Nordamerika
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY - Skärmad strömkabel med enkel kärna för mångsidig användning i strömkedjor med UL/cUL AWM-certifiering
- Basic Line Performance - moderata förflyttningsvägar eller accelerationer
- AWM-godkännanden för USA och Kanada
- Skärmning av kopparfläta som uppfyller EMC-kraven
Fördelar
- Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
- Multifunktionella användningsmöjligheter
- Under beaktande av temperaturområdet även lämplig för flexibel användning utomhus
- Skärm av flätad koppar skyddar kabeln mot elektromagnetiska störningar
- Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare
Användningsområden
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- För intern ledningsdragning av elektrisk och elektronisk utrustning i manöverskåp
- Specialdesignad för kraft till servomotorer som drivs av frekvensomriktare
- Denna kabel kan ersätta skärmade konventionella motorkablar där utrymmeskrav eller minsta böjningsradie orsakar problem
- Testsystem inom fordonsindustrin, i fordon och stationära bränslecellsystem
Produktegenskaper
- Branspridningsklass:
UL/CSA: VW-1, FT1
IEC/EN: 60332-1-2 - Oljeresistent enligt DIN EN 50290-2-22 (TM54)
- Yta med låg friktion
- EMC-kompatibel
Standarder/Godkännanden
- Enligt VDE 0250/0285
- UL-AWM-Style 10107
cRU AWM II A/B FT1 - UL File No. E63634
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Ledare av blank fintrådig koppar
- Ledarisolering: PVC
- Överlappande bandering
- Förtent kopparfläta
- Överlappande bandering
- Mantel i PVC, svart (liknar RAL 9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel
-
Ledaridentifikation
- Svart, andra färger är tillgängliga vid förfrågan
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Rörlig: från 10 x yttre diameter
- Fixed installation: 4 x outer diameter
-
Märkspänning
- IEC: U0/U 600/1000 V
- UL/CSA: 600 V
-
Provspänning
- 4000 V
-
Temperaturområde
- Flexibel: 0°C till +70°C (UL: +90°C)
- Fast dragning: -40 °C till +80 °C
(UL: +90 °C) -
Böjningscykler och användningsparametrar
- Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.