ÖLFLEX® CHAIN 809
Högflexibel styrkabel med ledarisolering av PVC och yttermantel av PVC - certifierad för Nordamerika
ÖLFLEX® CHAIN 809 - Ström- och styrkabel för mångsidig användning i strömkedjor med UL/cUL AWM-certifiering
- Basic Line Performance - moderata förflyttningsvägar eller accelerationer
- AWM-godkännanden för USA och Kanada
Fördelar
- Bra kombination av pris och kvalitet
- Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
- Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare
Användningsområden
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
- Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
- Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
Produktegenskaper
- Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
- Branspridningsklass:
UL/CSA: VW-1, FT1
IEC/EN: 60332-1-2 - Yta med låg friktion
Standarder/Godkännanden
- UL AWM Style 20886
- cUL AWM II A/B FT1
- UL File No. E63634
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Ledare av fintrådig blank koppartråd
- Ledarisolering: PVC
- Ledare tvinnade i lager
- Överlappande bandering
- Mantel: PVC, grå (liknar RAL 7001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Torsion
- TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0
-
Minsta böjningsradie
- Rörlig: från 10 x yttre diameter
- Fixed installation: 4 x outer diameter
-
Märkspänning
- VDE: U0/U: 300/500 V
- UL/CSA: 1000 V
-
Provspänning
- 4000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Rörlig: 0 °C till +70 °C (UL/CSA: +80 °C)
- Fast: -40 °C till +70 °C (UL/CSA +80 °C)
-
Böjningscykler och användningsparametrar
- Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.