ÖLFLEX® FD 891
Högflexibel styrkabel med ledarisolering av PVC och yttermantel av PVC - certifierad för Nordamerika
ÖLFLEX® FD 891 - Ström- och styrkabel för mångsidig användning i strömkedjor med UL/CSA AWM-certifiering.
- Core Line Performance - medelstora eller utökade åklängder eller accelerationer
- AWM-godkännanden för USA och Kanada
Fördelar
- Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
- Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare
- Under beaktande av temperaturområdet även lämplig för flexibel användning utomhus
Användningsområden
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
- Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
- Verktygsmaskiner
- Anläggningsteknik
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 och CSA FT1
- Oljeresistent
- Yta med låg friktion
Standarder/Godkännanden
- UL AWM Style 21098
- CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
- UL File No. E63634
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Extra fintrådiga ledare av blanka koppartrådar (klass 6)
- Ledarisolering: PVC
- Ledare tvinnade i lager med korta slaglängder
- Överlappande bandering
- Mantel i PVC, svart (liknar RAL 9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
-
Minsta böjningsradie
- Rörlig: från 7,5 x yttre diameter
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- IEC: U0/U 300/500 V
- UL/CSA: 600 V
-
Provspänning
- 4000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Rörlig: -5 °C till +70 °C (UL: +90 °C)
- Fast dragning: -40 °C till +80 °C
(UL: +90 °C) -
Böjningscykler och användningsparametrar
- Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- DESINA® är ett registrerat varumärke som tillhör den tyska branschorganisationen för maskinverktygstillverkare (VDW)
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.