Webshop

TRAXLINE POWER 400

Högflexibel kraft- och styrkabel för användning i släpkedjor

Högflexibel skärmad släpkedjekabel med UL/CSA-godkännande. För medium till stora belastningar. Buntade ledare, klarar långa åklängder. Se teknisk data, beställ.

  • Brandspridningsklassad och oljebeständig, UV-beständig
  • UL AWM-godkänd för export till Nordamerika
  • Design med buntade ledare som klarar långa åklängder

Maskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeOljeresistentSläpkedjaUV-beständig

CERUC_RU

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

835300303 G 1,56,94573
835300314 G 1,57,96097
835300325 G 1,59,172125
835300337 G 1,510,8105170
8353003412 G 1,514,5180295
8353003518 G 1,518270437
8353003625 G 1,520,9405597
835300374 G 2,59,7100152
835300385 G 2,510,8125185
835300397 G 2,512,5168244
8353004012 G 2,517,7300457
8353004118 G 2,522,2450677
8353004225 G 2,524,8625906
835300434 G 411,5160237
835300445 G 412,8200288
835300457 G 414,8280397
835300464 G 613,5240357
835300475 G 614,8288433
835300487 G 617,7420604
835300494 G 1016,5400523
835300505 G 1018,1480632
835300514 G 1620,8640877
835300524 G 2525,810001294
835300534 G 3529,814001763
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Högflexibel kraftkabel i PVC för installation i släpkedjor
  • För medium till stora belastningar
  • Design med buntade ledare som klarar långa åklängder
  • UL AWM-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden

  • I släpkedjor mellan rörliga maskindelar
  • Kranar och transportörer
  • Kraftkabel och strömförsörjning
  • Servodrifter

Produktegenskaper

  • Åklängder upp till 100 m, samt klarar upp till 4 miljoner cykler
  • Brandspridningsklassad
  • Oljebeständig
  • UV-beständig
  • Huvudspänning 1 Kv

Standarder/Godkännanden

  • UL AWM-godkänd

Design/Utförande

  • Ledare av extra fintrådig blank koppar
  • Ledarisolation av specialblandning på PP-bas
  • 2-8 ledare tvinnade i lager. Fler än 8 ledare tvinnade i buntar
  • Yttermantel av specialblandning på PVC-bas, svart

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror

Märkspänning Uo/U

  • 0,6/1 kV (VDE), 1 kV (UL)

Minsta böjningsradie

  • 7,5 x kabeldiametern

Skyddsledare

  • G=Med gröngul skyddsledare

Isolationsmotstånd

  • >30 MOhm x km

Temperaturområde

  • -5°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.