Webshop

TRAXLINE POWER 400 C

Högflexibel, skärmad kraft- och styrkabel för användning i släpkedjor

Högflexibel, skärmad styrkabel i PVC för europeisk och nordamerikansk marknad. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Design med buntade ledare som klarar långa åklängder (upp till 100 m)
  • UL AWM-godkänd för export till Nordamerika
  • Klarar upp till 4 miljoner cykler

Maskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeOljeresistentSläpkedjaStörningssignalerUV-beständig

CERUC_RU

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

835302854 G 1,510104159
835302864 G 2,511,8148224
835302875 G 2,512,9171264
835302887 G 2,515,1235356
835302894 G 413,7209325
835302904 G 616,1307449
835302914 G 1019,6520690
835302924 G 16247461062
835302934 G 2529,211631566
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Högflexibel skärmad kraftkabel i PVC för installation i släpkedjor
  • För medium till stora belastningar
  • Design med buntade ledare som klarar långa åklängder
  • UL AWM-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden

  • I släpkedjor mellan rörliga maskindelar
  • Kranar och transportörer
  • Kraftkabel och strömförsörjning
  • Servodrifter

Produktegenskaper

  • Åklängder upp till 100 m, samt klarar upp till 4 miljoner cykler
  • Oljebeständig samt UV-beständig
  • EMC-skärmad
  • Huvudspänning 1 Kv
  • Brandspridningsklassad

Standarder/Godkännanden

  • UL AWM-godkänd

Design/Utförande

  • Ledare av extra fintrådig blank koppar
  • Ledarisolation av specialblandning på PP-bas
  • 2-8 ledare tvinnade i lager. Fler än 8 ledare tvinnade i buntar
  • Innermantel av PVC. Skärmfläta av förtent koppar
  • Yttermantel av specialblandning på PVC-bas, svart

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror

Märkspänning Uo/U

  • 0,6/1 kV (VDE), 1 kV (UL)

Minsta böjningsradie

  • 7,5 x kabeldiametern

Skyddsledare

  • G=Med gröngul skyddsledare

Isolationsmotstånd

  • >30 MOhm x km

Temperaturområde

  • -5°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.