ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
Högflexibel, skärmad styrkabel med ledarisolering av PVC och inner- och yttermantel av PVC
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY - Skärmad ström- och styrkabel för mångsidig användning i strömkedjor
- Core Line Performance - medelstora eller utökade åklängder eller accelerationer
- Klassikern för multifunktionell användning
- EMC-kompatibel
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Beprövad och pålitlig
- För övriga applikationer
- Bra kombination av pris och kvalitet
- Utökad robusthet tack vare innermantel
- Kopparskärmning som uppfyller EMC-kraven och skyddar mot elektromagnetiska störningar
Användningsområden
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
- Kraftkretsar för elektrisk utrustning inom automationsteknik
- Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
- Endast för användning utomhus inom det anvisade området för drifttemperatur med UV-skydd
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- Yta med låg friktion
- EMC-kompatibel
Standarder/Godkännanden
- Ledare och mantel med stöd av VDE 0245/0285
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Extra fintrådiga ledare av blanka koppartrådar (klass 6)
- Ledarisolering: PVC
- Ledare tvinnade i lager med korta slaglängder
- Innermantel av PVC, grå
- Förtent kopparfläta
- Överlappande bandering
- Mantel: PVC, grå (liknar RAL 7001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
-
Minsta böjningsradie
- Rörlig: från 7,5 x yttre diameter
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
-
Provspänning
- 4000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: 0°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
Böjningscykler och användningsparametrar
- Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.