ÖLFLEX® CLASSIC FD 810

Högflexibel styrkabel med ledarisolering av PVC och yttermantel av PVC

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 - Kraft- och styrkabel för mångsidig användning i släpkedjor

  • Core Line Performance – medelstora till utökade åklängder eller accelerationer
  • Klassikern för multifunktionell användning

Släpkedja

CEEACFire

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
0026100
02764402 X 0.55.31040
0026101
02764503 G 0.55.71548
0026102
02764604 G 0.56.319,258
0026103
02764705 G 0.56.82467
0026104
02764807 G 0.583488
0026105
027649012 G 0.59.558136
0026106
027650018 G 0.511.486,4195
0026107
027651025 G 0.513.7120274
0026108
-30 G 0.514.3144312
0026109
-34 G 0.515.6164359
0026110
-50 G 0.518.5240515
0026119
02765202 X 0.755.71549
0026120
02765303 G 0.756.22260
0026121
02765404 G 0.756.82973
0026122
02765505 G 0.757.43786
0026123
02765607 G 0.758.951117
0026124
027657012 G 0.7510.687181
0026125
-16 G 0.7512116234
0026126
027658018 G 0.7512.7130259
0026127
027659025 G 0.7515.2181363
0026130
02766002 X 1.06.11958
0026131
02766103 G 1.06.62972
0026132
02766204 G 1.07.33988
0026133
02766305 G 1.0848104
0026134
02766407 G 1.09.667142
0026135
027665012 G 1.011.4115221
0026136
-14 G 1.012.3134,4258
0026137
-16 G 1.013153287
0026138
027666018 G 1.013.9173324
0026139
027667025 G 1.016.4240445
0026140
-26 G 1.016.4249,6459
0026141
-34 G 1.018.9326,4595
0026142
-41 G 1.020.6394712
0026143
-50 G 1.022.3480854
0026144
-65 G 1.025.46241097
0026149
02766802 X 1.56.82974
0026150
02766903 G 1.57.443,293
0026151
02767004 G 1.58.158114
0026152
02767105 G 1.59.172139
0026153
02767207 G 1.510.9101189
0026154
027673012 G 1.512.9173295
0026156
027674018 G 1.515.6259429
0026157
027689025 G 1.518.6360597
0026158
-26 G 1.518.6374,4615
0026159
-34 G 1.521.1489,6783
0026160
-41 G 1.523613936
0026161
-42 G 1.523629954
0026162
-50 G 1.5257201134
0026170
-3 G 2.5972145
0026171
-4 G 2.51096179
0026172
-5 G 2.511.2120218
0026173
-7 G 2.513.6168303
0026174
-12 G 2.516288473
0026175
-14 G 2.517.2336548
0026180
-3 G 4.010.6120214
0026181
-4 G 4.011.7160266
0026182
-5 G 4.013.1200325
0026183
-4 G 6.013.9230,4396
0026184
-5 G 6.015.5288484
0026185
-4 G 10.017.6384644
0026186
-5 G 10.019.6480785
0026187
-4 G 16.021615922
0026188
-5 G 16.023.67681133
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Beprövad och pålitlig
  • För övriga applikationer
  • Bra kombination av pris och kvalitet
  • Låga partikelutsläpp vid rörelser i släpkedja

Användningsområden

  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
  • Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
  • I fuktiga eller våta utrymmen
  • Endast för användning utomhus inom det anvisade området för drifttemperatur med UV-skydd

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Yta med låg friktion

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Ledare och mantel med stöd av VDE 0245/0285
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådiga ledare av blanka koppartrådar (klass 6)
  • Ledarisolering: PVC
  • Ledare tvinnade i lager med korta slaglängder
  • Överlappande bandering
  • Mantel: PVC, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 7,5 x yttre diameter
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: 0°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.