ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

Tvärbunden twin-solcellskabel framställd med elektronstråleteknik - lätt att dela

-

  • Optimerad kabeldesign -
    tunn, lätt och robust
  • Tidsbesparande installation
  • Idealisk för fristående solcellssystem

SolenergiLämplig för användning utomhusHalogenfriKöldbeständigMonteringstidTemperaturbeständigUV-beständig

CE

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre mått, bredd x höjd (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T
Ledarisolering: röd/svart
0023982
05220802 X 2.59.9 x 4.84894
0023984
05220902 X 410.7 x 5.276,8128
0023986
05221002 X 611.9 x 5.8115,2174
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Lätt att splitta i två separata kablar
  • Minskad kabeldiameter möjliggör en utrymmes- och viktbesparande installation
  • Minimal brandspridning och mängd giftiga förbränningsgaser i händelse av brand
  • Exakt mängdkontroll under installation tack vare metermärkning på yttermanteln

Produktegenskaper

  • Väderresistent/UV-beständig enligt HD 605/A1
  • Ozonresistent enligt EN 50396
  • Halogenfri och brandspridningsklassad
  • God skärtålighet och nötningsresistens
  • XLS-R T = X-Linked Standard-Reduced Twin
    Beprövad tvärbunden elektronstrålekvalitet

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Ledarisolering av tvärbunden polyolefin framställd med elektronstrålningsteknik
  • Yttermantel av tvärbunden polyolefin framställd med elektronstråleteknik
  • Yttermantelns färg: Svart
  • Ledarna strängjutna parallellt men kan lätt separeras

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Ledaridentifikation

  • Svart/röd

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Fast: 5 x kabeldiametern

Märkspänning

  • AC U0/U: 600/1000 V
    DC U0/U: 900/1500 V
    Max tillåten driftspänning: DC 1,8 kV
    (ledare-ledare, ojordat system)

Provspänning

  • AC 6500 V

Temperaturområde

  • Fast:
    -40°C till +100°C max ledningstemperatur

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.