SILVYN® LGEP
SILVYN® LGEP är en ledningshylsa i rostfritt stål
Ändhylsa som säkerställer att kablarna inte skadas
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Förebygger kabelskador
- Hög draghållfasthet
- Utrymmesbesparande
Användningsområden
- I kombination med skyddsslang:
- SILVYN® SSU / SSUE
- Ändhylsa
- Om ingen slangförskruvning används
- Applikationer med hög mekanisk belastning
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för metallskyddsslang
-
Certifikat
Material
- Förnicklad mässing
-
Skyddsklass
- IP 40
-
Temperaturområde
- -50°C to +300°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.