Röradapter, invändig M-gänga
För övergång från rör till slang
Korrosionsbeständig adapter i förnicklad mässing med hög mekanisk hållfasthet för övergång från rör till slang. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För övergång från rör till slang
- Hög mekanisk hållfasthet
- Korrosionsbeständig
Användningsområden
- I kombination med slangförskruvning av metall
- Maskin- och anläggningsteknik
Material
- Förnicklad mässing
-
Skyddsklass
- IP40
-
Temperaturområde
- -55°C till +260°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.