SILVYN® SSUE
SILVYN® SSUE är en flexibel ledare i rostfritt stål, bär hög mekanisk last och är mycket korrosionsresistent
Fördelar
- Hög draghållfasthet
- Korrosionsbeständig
- Flexibel
- Hög mekanisk hållfasthet
- Värmebeständig
Användningsområden
- Offshore-anläggningar
- Mätteknik
- Anläggningsteknik
- I fuktiga utrymmen eller utomhus
- Applikationer med hög mekanisk belastning
Produktegenskaper
- Principiellt låg brandrisk
Design
- Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
Övrigt
- SILVYN® SSU 10 med agraff-profil SILVYN® SSUE 10 + 12 med agraff-profil
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Metallskyddsslang
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Metallskyddsslang
-
Certifikat
- IEC EN 61386-23
-
Material
- Rostfritt stål AISI 316
- DW Nr. 1.4404
-
Temperaturområde
- -100°C till +400°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.