SILVYN® UI 511 -G
SILVYN® UI 511 -G är en nickelpläterad anslutningsarmatur i mässing för användning med SILVYN® UI 511
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Hög draghållfasthet
- Hög mekanisk hållfasthet
- God kemisk beständighet
Användningsområden
- I kombination med skyddsslang
- SILVYN® UI 511
- Offshore-anläggningar
- Utomhus
- Stålindustri
Produktegenskaper
- Förnicklad mässing
Övrigt
- Vid förfrågan
- 45° vinkel SILVYN® UI 511-HW
- 90° vinkel SILVYN® UI 511-W
- Med PG-gänga
Design
- Metrisk gänga
- Sexkantskrage
- Gängad anslutning
- Toppmutter
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose
-
Material
- UI511-G: förnicklad mässing
UI511-EG: AISI 303, DW nr. 1.4305
O-ring: NBR -
Temperaturområde
- -45°C till +105°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.