SILVYN® SLI/UI, rostfri rak förskruvning
M-gänga
Korrosionsbeständig slangförskruvning i rostfritt stål som används tillsammans med rostfri skyddsslang. Hög mekanisk hållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Korrosionsbeständig
- Hög mekanisk hållfasthet
Användningsområden
- I kombination med rostfri slang SLI/UI
- Offshoreapplikationer
- Utomhusapplikationer
- Maskin- och anläggningsteknik
Övrigt
- Finns på förfrågan i rostfritt stål AISI 316
- Adapterset måste alltid beställas till förskruvningar 5/16'' till 1.1/4''
Material
- Rostfritt stål (AISI 303) förnicklad mässing, polyamid och NBR-gummi
-
Skyddsklass
- IP40
-
Temperaturområde
- -55°C till +260°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.