SILVYN® LGEF-M
SILVYN® LGEF-M är en metriskt gängad anslutningsarmatur i rostfritt stål för fast installation
Fördelar
- För fasta applikationer
- Hög draghållfasthet
- Utrymmesbesparande
Användningsområden
- I kombination med skyddsslang:
- SILVYN® SSU / SSUE
- Applikationer med hög mekanisk belastning
Design
- Metrisk gänga
- Sexkantskrage
- Toppmutter
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för metallskyddsslang
-
Certifikat
- IEC EN 61386-23
-
Material
- Förnicklad mässing
- Rostfritt stål AISI 316
-
Skyddsklass
- IP 40
-
Temperaturområde
- -100°C till +400°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.