SILVYN® UI 511
SILVYN® UI 511 - metalledare i rostfritt stål med dubbel-krokprofil (AGRAFF-profil) för de högsta mekaniska belastningarna, mycket korrosionsresistent
- Dubbel sammankopplad agraffprofil
- För mycket höga mekaniska krav
Fördelar
- Vridtålig och mycket flexibel
- Korrosionsbeständig
- Hög mekanisk hållfasthet
- Lämplig för utomhusbruk och även direkt i mark
- Hög draghållfasthet
Användningsområden
- Offshore-anläggningar
- Mätteknik
- Anläggningsteknik
- Stålindustri
- Applikationer med höga mekaniska krav
Produktegenskaper
- Rostfritt stål AISI 304
Design
- Metallspiralslang i rostfritt stål, självlåsande spiral (agraff)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Metallskyddsslang
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Metallskyddsslang
-
Övrigt
- Storlek 2-tum lagerförs inte!
-
Material
- Rostfritt stål AISI 304
DW nr. 1.4302 -
Skyddsklass
- IP40
-
Temperaturområde
- -40°C till +600°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.