EPIC® H-B 16 TGH
H-B kåpor enligt industristandard.
Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon för tvärbyglar och med rak kabelingång .
- Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet
- Större internt utrymme för kabeldragning
- Kapslingsklass testad enligt UL50E
Fördelar
- Standardkåpor. Brett användningsområde
- M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Ljus- och ljudteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Kabeldon, hög
- Låsbutar för tvärbyglar
- Rak kabelingång
- Versioner med eller utan krage
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
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.