![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC® H-B 16 TGB
H-B kåpor enligt industristandard.
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon med tvärbyglar och rak kabelingång .
- Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet
- För anslutning av mötande del med integrerat lock
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Art nr | Artikelbeskrivning | M | PG | Krage | Förpackningsenhet | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-B kabelkåpa med rak kabelingång och tvärbyglar | ||||||||
10081000
| H-B 16 TGB 21 | - | 21 | ja | 5 | |||
19081000
| H-B 16 TGB M25 | 25 | - | - | 5 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Standardkåpor. Brett användningsområde
- Tvärbygelversion med 2 byglar för ökad säkerhet
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Ljus- och ljudteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Kabeldon, låg
- Tvärbyglar
- Rak kabelingång
- Versioner med eller utan krage
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
- UL-testad:
UL File Number: E75770
Temperaturområde
- -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.