EPIC® H-B 16 TGH 2X
H-B kåpor enligt industristandard.
Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, för tvärbyglar och med dubbla raka kabelingångar.
- Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet
- För enkel införing av en andra kabel
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Art nr | Artikelbeskrivning | M | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
H-B hög kabelkåpa med 2 kabelingångar och låsbultar för tvärbyglar | ||||||
44422018
|
H-B 16 TGH 2XM25 | 2 x 25 | 5 | |||
79128600
|
H-B 16 TGH 2XM32 | 2 x 32 | 5 |
Fördelar
- Standardkåpor. Brett användningsområde
- Större internt utrymme för kabeldragning
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Ljus- och ljudteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Kabeldon, hög
- Låsbutar för tvärbyglar
- 2 raka kabelingångar
- Version utan krage
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
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.