ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel och sidokabelingång.
Art nr | Artikelbeskrivning | M | PG | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-B panelmonterad chassikåpa med 1 kabelingång och längsbygel | |||||||
10074900
| H-B 16 SGR-LB 21 | - | 21 | 5 | |||
19074900
| H-B 16 SGR-LB M25 | 25 | - | 5 |