EPIC® H-B 16 TBF
H-B kåpor enligt industristandard.
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon med tvärbyglar och rak kabelingång.
- Tvärbygelversion med 2 byglar för ökad säkerhet
- Kapslingsklass testad enligt UL50E
Art nr | Artikelbeskrivning | M | PG | Krage | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-B skarvkåpa med rak kabelingång och tvärbyglar | ||||||||
10086000
|
H-B 16 TBF 21 | - | 21 | ja | 5 | |||
19086000
|
H-B 16 TBF M25 | 25 | - | - | 5 |
Fördelar
- Standardkåpor. Brett användningsområde
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Ljus- och ljudteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Skarvkåpa, låg
- Tvärbyglar
- Rak kabelingång
- Versioner med eller utan krage
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
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.