EPIC® H-B 16 TBFH

H-B kåpor enligt industristandard.

Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon med tvärbyglar och rak kabelingång..

  • Större internt utrymme för kabeldragning
  • Tvärbygelversion med 2 byglar för ökad säkerhet
  • Kapslingsklass testad enligt UL50E

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Mekanisk resistens Robust Vattentät

CE cRUus VDE-godkänd

Art nr Artikelbeskrivning M PG Krage Antal / förp. Enhet Pris
H-B hög skarvkåpa med rak kabelingång och tvärbyglar
70090200
H-B 16 TBFH 21 - 21 ja 5
70090400
H-B 16 TBFH 29 - 29 ja 5
79090200
H-B 16 TBFH M25 25 - - 5
79090400
H-B 16 TBFH M32 32 - - 5
79090401
H-B 16 TBFH 2xM32 2 x 32 - - 5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Standardkåpor. Brett användningsområde

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Plastindustri
  • Ljus- och ljudteknik

Produktegenskaper

  • Skarvkåpa, hög
  • Tvärbyglar
  • Rak kabelingång
  • Versioner med eller utan krage

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
    Bygel: zinkpläterat stål
    Packning: NBR

Skyddsklass

  • IP65 (matat utförande)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.