EPIC® H-B 16 SDR-LB
H-B kåpor enligt industristandard.
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel, sidokabelingång och lock.
- Lock i metall med robust gångjärn
- Längsbygel med lyft funktion för snabb och enkel öppning av donen
- Kapslingsklass testad enligt UL50E
Art nr | Artikelbeskrivning | M | PG | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-B panelmonterad chassikåpa med 1 kabelingång, lock och längsbygel | |||||||
10076900
|
H-B 16 SDR-LB 21 | - | 21 | 5 | |||
19076900
|
H-B 16 SDR-LB M25 | 25 | - | 5 |
Fördelar
- Standardkåpor. Brett användningsområde
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Ljus- och ljudteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Chassikåpa, låg
- Längsbygel
- 1 kabelingång
- Skyddslock, metall
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
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- UL50 Type 12 (spärrad)
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.