Webshop

Tillbehör CombiCard - Väggmonteringsram WR

CombiCard

Robust väggmonteringsram som skruvas fast på baksidan av ryggdelen. Används när kapslingen inte får öppnas vid montage på vägg. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr BenämningBeskrivningEnhet

Pris

83650601WR 1000Väggram för grund ryggdel (29,6 mm)
83650603WR 2000Väggram för grund ryggdel (29,6 mm)
83650605WR 3000Väggram för grund ryggdel (29,6 mm)
83650602WR 1000 HVäggram för ryggdel (48 mm)
83650604WR 2000 HVäggram för ryggdel (48 mm)
83650606WR 3000 HVäggram för ryggdel (48 mm)
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Används när kapslingen inte får öppnas vid montage på vägg
  • Robust väggmonteringsram som skruvas fast på baksidan av ryggdelen

Leveransomfattning

  • Väggmonteringsram och 4st skruvar

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.