Webshop

CombiCard kapslingsdel front - Frontram öppen FCT..FP med transparent skyddsdörr

CombiCard

Moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik. Välj front, mellansektion och ryggdel för dina behov. Beställ direkt i vår webshop!

Låg viktRobust

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)UHPFörpackningsstorlekEnhet

Pris

83650487FCT 1000 FPFrontram öppen133,413850320500
83650362FP 1000 AIFrontplåt (insida)------
83650488FCT 2000 FPFrontram öppen184,213850330500
83650372FP 2000 AIFrontplåt (insida)------
83650489FCT 3000 FPFrontram öppen280,7213850349500
83650382FP 3000 AIFrontplåt (insida)------
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Grafitgrått frontlock med ram och transparent skyddsdörr
  • Omkopplare och displayer kan monteras skyddat mot mekaniska skador
  • Frontplåt FP.. AI (tillbehör) monteras från insidan av ramen, skyddsklass IP65
  • Den transparenta skyddsdörren har skyddsklass IP20

Övrigt

  • Produkten tas hem på förfrågan, minsta kvantitet 500 st

Leveransomfattning

  • Öppen frontram med snäppbar skyddsdörr, skruvar, monteringsmaterial och packning för frontplåt FP…Al

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Minsta kvantitet av ovan produkter är 500 st.