Webshop

CombiCard kapslingsdel front - Frontram, täckt FR

CombiCard

Moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik. Välj front, mellansektion och ryggdel för dina behov. Beställ direkt i vår webshop!

Låg vikt

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)UHPEnhet

Pris

83650391FR 1000Frontram täckt133,413833,6320
83650392FR 2000Frontram täckt184,213833,6330
83650393FR 3000Frontram täckt280,7213833,6349
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Försänkt yta på 10mm med skyddande ram där membran, overlay eller knappar kan monteras skyddat
  • Kretskort eller monteringsplatta kan monteras direkt på insidan av frontramen
  • Skyddsklass IP65

Leveransomfattning

  • Frontram och skruvar

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.