Webshop

CombiCard kapslingsdel front - Frontlock FD

CombiCard

Moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik. Välj front, mellansektion och ryggdel för dina behov. Beställ direkt i vår webshop!

Låg vikt

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)UHPEnhet

Pris

83650291FD 1000Frontlock grått133,413834,1320
83650296FD 2000Frontlock grått184,213834,1330
83650301FD 3000Frontlock grått280,7213834,1349
83650292FD 1000 GFrontlock transparent133,413834,1320
83650297FD 2000 GFrontlock transparent184,213834,1330
83650302FD 3000 GFrontlock transparent280,7213834,1349
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Grafitgrått eller transparent frontlock
  • Slätt frontlock
  • Kretskort eller monteringsplatta kan monteras direkt på insidan av locket
  • Skyddsklass IP65

Leveransomfattning

  • Frontlock och skruvar

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.