CombiCard kapslingsdel mellansektion - BC...NG, panelmontage

CombiCard

Art nr Benämning Beskrivning B (mm) L (mm) H (mm) U HP Enhet Pris
83650204 BC 1000 NG Mellansektion 133,4 138 87,5 3 20
83650224 BC 2000 NG Mellansektion 184,2 138 87,5 3 30
83650244 BC 3000 NG Mellansektion 280,72 138 87,5 3 49
83650262 FA 1000 I Frontplåt (invändig) - - - - -
83650272 FA 2000 I Frontplåt (invändig) - - - - -
83650282 FA 3000 I Frontplåt (invändig) - - - - -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För applikationer där kapslingen ska monteras i en panel eller dörr
  • Med en speciell låsmekanism och 4st skruvar kan mellansektionen fästas i en panel helt från utsidan
  • Fästmöjligheter både för invändig frontpanel FA…I, montageplatta och spår för kretskort
  • Önskas extra höjd kan flera mellansektioner användas på varandra
  • Skyddsklass IP65

Leveransomfattning

  • Mellansektion med packning och monteringskitt för panelmontage

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.