CombiCard - Intro

Byggbart kapslingssystem för mät-, styr- & reglerteknik

Moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik. Välj front, mellansektion och ryggdel för dina behov. Beställ alla delar direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Livsmedelsindustrin Maskin- och anläggningkonstruktion Olja & Gas Solenergi Vindkraft Låg vikt

Fördelar

  • Moduluppbyggt system där du väljer vilken front, mellansektion och ryggdel du vill ha, enkelt att anpassa för olika behov
  • Kan anpassas för olika behov
  • Hög skyddsklass, upp till IP65
  • Anpassad för 19-tums teknik

Användningsområden

  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling
  • Panelmonterad kapsling
  • 19"-kapsling

Produktegenskaper

  • Kapslingen finns i 3 st bredder
  • Höjden bestäms av hur många mellansektioner som används (minsta antal är 0st)
  • Mycket stort utbud av olika utföranden och passande tillbehör
  • Spännstag används för att montera ihop de olika delarna

Färg

  • Front- & ryggdel: Grafitgrå liknande RAL 7024
  • Mellansektion: Ljusgrå liknande RAL 7035

Material

  • ABS-plast, transparent lock i polykarbonatplast

Skyddsklass

  • Upp till IP65

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.