Webshop

Tillbehör CombiCard - Handtag HS ställbart

CombiCard

Använd det ställbara handtaget för bättre ergonomi när produkten ska bäras omkring eller placeras vinklat på bord. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr BenämningBeskrivningEnhet

Pris

83650411HS 1000Ställbart handtag
83650412HS 2000Ställbart handtag
83650413HS 3000Ställbart handtag
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Använd det ställbara handtaget för bättre ergonomi när produkten ska bäras omkring eller placeras vinklat på bord
  • Roterbart med möjlig låsning i olika intervaller
  • Stabilt handtag som består av en aluminiumprofil och två svarta sidodelar i plast (PA6), klarar belastning upp till 300N

Övrigt

  • Bearbetning av kapslingen för att använda handtaget krävs
  • Kan inte användas i kombination med gångjärn inom handtagets svängradie

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.